Eaton XN-322 analoge I/O-module, 2 analoge ingangen en 2 analoge uitgangen, +/-10 V, Uref
| Productnaam |
Eaton XN-322 I/O module
|
| Catalogusnummer |
183181
|
| EAN |
4015081781140
|
| Productlengte/-diepte |
104.2 mm
|
| Hoogte van product |
16.8 mm
|
| Breedte van product |
80.3 mm
|
| Gewicht van product |
0.055 kg
|
| Certificering |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Modelcode |
XN-322-4AIO-U2
|
| Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Inbouwpositie |
Horizontaal
|
| Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Halfsinusstoot 11 ms, 18 Gevolgen
|
| Trillingsbestendigheid |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luchtdruk |
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
0 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3 |
| Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
| Relatieve vochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
| Aansluittype |
2 geleiders, Spanningsmeting
Push-in veerklem (steekverbinding), aansluiting in TOP-richting 2 geleiders, Analoge uitgangen, Uitgangsspanning |
| Protocol |
Andere bussystemen
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.018 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.952 W
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V (voeding sensor/zender)
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
Max. 0,0083 A (voeding uitgang)
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
160 V (aansluitingen)
|
| Kortsluitstroom |
30 mA, per kanaal, Analoge uitgangen
|
| Kortsluitbeveiliging |
Ja, Kortsluitsterkte, Analoge uitgangen
|
| Voedingsspanning bij DC - max |
30 VDC
|
| Voedingsspanning bij DC - min |
18 VDC
|
| Luchtafvoer |
8 kV
|
| Burst-impuls |
1 kV, signaalkabel
2 kV, voedingskabel |
| Contactontlading |
4 kV
|
| Elektromagnetische velden |
1 V/m bij 2 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 0,08 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
| Interferentie-emissie |
47 dB (bij 230 - 1000 MHz, klasse A, uitgestraald, hoge frequentie)
40 dB (bij 30 - 230 MHz, klasse A, uitgestraald, hoge frequentie) |
| RFI-straling |
10 V
|
| Surgeclassificatie |
1 kV, signaalkabel, onevenwichtig, EMC
0,5/0,5 kV, Voedingskabel, gebalanceerd/ongebalanceerd), EMC |
| Spanningsdalingen |
Spanningsdips: 10 ms/spanningsschommelingen: Ja
|
| Type elektrische aansluiting |
Insteekverbinding
|
| Kenmerken |
Analoge uitgangen configureerbaar
Uitgang, spanning Ingang, spanning Analoge ingangen configureerbaar Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ingangssignaal configureerbaar Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Uitgerust met: |
1 kHz, derde-orde laagdoorlaat ingangsfilter
Instelbaar software-invoerfilter |
| Waardeweergave |
Signed 16, mV, Spanningsmeting
|
| Spanningsmeting |
± 12 V DC, Common-mode bereik
Open draadbewaking. -10 - 10 V DC, Meetbereik > 10 MΩ, Ingangsweerstand De kanalen kunnen ook als potentiometeringangen worden gebruikt. |
| Stroomverbruik |
55 mA (typ.), voor +5 V voeding (intern), Voeding - Ingang
45 mA (typ.), voor +24 V, Voeding - Ingang |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA 1 |
| Grensfrequentie |
1 kHz (laagdoorlaatfilter van de derde orde)
|
| Montagemethode |
Railmontage mogelijk
|
| Aantal kanalen |
2, Analoge ingangen
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
XN-322 analoge ingangs- en uitgangsmodule
|
| Resolutie |
|
| Type |
|
| Gebruikt met |
XN300
XN-312-… |
| Type spanning |
DC
|
| Nauwkeurigheid |
± 0,5% van volledige schaal, Analoge uitgangen
± 0,3% van volledige schaal, Spanningsmeting |
| Capacitieve belasting |
0,1 µF, Analoge uitgangen
|
| Ingang |
2 analoge ingangen (±10 V, Uref)
|
| Ingangsspanning |
Max. 14 V DC
|
| Stroomsterkte |
Niet gespecificeerd door stekkerfabrikant
|
| Gemeten variabelen |
Spanning of potentiometer
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
2
|
| Uitgang |
2 analoge uitgangen (±10 V)
|
| Uitgangsspanning |
-10 - 10 V DC (analoge uitgangen)
|
| Vernieuwingstijd |
1 ms (analoge ingangen, alle kanalen)
|
| Ohmse belasting |
> 5000 Ω, analoge uitgangen
|
| Waardevernieuwingstijd/cyclustijd |
Min. 1 / 1 ms (per kanaal / alle kanalen), Analoge ingangen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Potentiaalisolatie |
Analoge ingangen: nee
Sensor/zender voeding: nee |
| Meetpen |
A1 (volgens IEC/EN 60947-1)
|
| Isolatiemateriaalgroep |
I
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
| Aansluitvermogen |
0,25 - 1,5 mm², met adereindhulzen zonder kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen)
0,2 - 1,5 mm², flexibel zonder adereindhuls, H07V-K 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², massief, H07V-U 0,25 - 0,75 mm², met adereindhulzen met kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) |