Document downloaden () van 20

183189
Model Code: XSPTV4-W600D600

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel in IP42, B=600mm, D=600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
183189
EAN
4015081781225
Productlengte/-diepte
482 mm
Hoogte van product
89 mm
Breedte van product
507 mm
Gewicht van product
5.903 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPTV4-W600D600

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren