Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automaat, 3p, 630A, 66 kA, Selectieve werking, IEC, Vast
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
|
| Catalogusnummer |
183336
|
| EAN |
4015081789245
|
| Productlengte/-diepte |
584 mm
|
| Hoogte van product |
597 mm
|
| Breedte van product |
521 mm
|
| Gewicht van product |
18.715 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Modelcode |
IZMX16H3-V06F-1
|
| Type |
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Ampèrewaarde |
630 A
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Kenmerken |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel |
| Speciale voorzieningen |
|
| Frame |
IZMX16…
|
| Uitgerust met: |
Uitgeschakeld-indicator
|
| Gebruikt met |
Open vermogensautomaat
Beveiligingsschakelaars/lastscheider |
| Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
12 kV AC
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
630 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C |
630 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C |
630 A
|
| Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C |
630 A
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
42 kA
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
252 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
630 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - min |
472.5 A
|
| Instelling vertraagde kortsluiting - max |
6300 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting |
1,5 - 10 x Ir
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
0 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
9450 A
|
| Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min |
378 A
|
| Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max |
6300 A
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min |
1260 A
|
| Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max |
9450 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz |
65 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid |
30 ms
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
| Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max |
60
|
| Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
42 kA
|
| Actuatortype |
Drukknop
|
| Gebruikscategorie |
B
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Levensduur, elektrisch |
10000 schakelingen (schakelvermogen)
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud) |
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Constructie van het apparaat |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
|
| Montagemethode |
Vast
|
| Montagemethode |
Vast
|
| Beschermingsgraad |
IP31 met deurafdichtingsframes
IP31 IP55 met beschermhoes |
| Bescherming |
Selectieve werking
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
2
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Achterzijde
|
| Gewicht van uitvoering vaste montage (3-polig) |
19 kg
|
| Levensduur, mechanische |
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud) |
| Aansluitvermogen (koperbalk) |
5 mm x 50 mm (2x) voor vaste montage (zwart)
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
630 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
36 W
|
| Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage |
36 W
|
| Informatie over de omgevingstemperatuur |
-20 °C - 70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|