Document downloaden () van 20

184188
Model Code: +IZMX-SH403-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Afsluiter voor uitrijeenheid IZMX403, EMEA, Acc

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX sluiter
Catalogusnummer
184188
EAN
4015081796809
Productlengte/-diepte
300 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
0.625 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-SH403-1

Delivery program

Type
Accessoire
Aantal polen
Driepolig
Nominale stroom
4000 A
Kenmerken
Uitvoering als inbouwapparaat
Speciale voorzieningen
  • Voor uitrijeenheid
  • Wanneer de schakelaar uit de aangesloten stand wordt gehaald, bedekken de sluiters automatisch de stroomvoerende hoofdaansluitingen van de cassette.
Gebruikt met
IZMX-CAS403…
Driepolig

Technical Data - Electrical

Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Overig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Uitrijdbaar
Montagemethode
Uitrijdbaar

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Uitrijtechniek

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.