Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Beschermkap IP55, IZMX16…W, INX16…W
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX overige accessoires
|
| Catalogusnummer |
184237
|
| EAN |
4015081784004
|
| Productlengte/-diepte |
300 mm
|
| Hoogte van product |
200 mm
|
| Breedte van product |
300 mm
|
| Gewicht van product |
0.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
IZMX-DC16-W-1
|
| Type |
Accessoire
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
IZMX16…W
INX16…W |
| Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
| Montagemethode |
Uitrijdbaar
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Afdekking
Reserveonderdeel Accessoire |