Document downloaden () van 20

184276
Model Code: +IZMX-STS48DC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Arbeidsstroomafschakelspoel (2) 48 VDC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX shuntvrijgave
Catalogusnummer
184276
EAN
4015081797042
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.113 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-STS48DC-1

Delivery program

Type
Accessoire
Speciale voorzieningen
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
  • Alleen in combinatie met een \"eerste\" arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Kan niet worden gecombineerd met een tweede onderspanningsafschakelspoel.”
Geschikt voor
Lastschakelaar
Vermogensstroomonderbreker
Gebruikt met
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technical Data - Electrical

Type spanning
DC
Arbeidsbereik regelspanning
48 V DC
0,7 - 1,1 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
48 V
Nominale stroomsterkte - max
0,189 A (maximale houdstroom)
Nominale bedrijfsstroom
0,189 A (maximale houdstroom)
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max
0 A
Opgenomen vermogen
5 VA/W AC/DC
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
530 VA/W
Totale schakeltijd stroomonderbreker
30 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
35 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…)
Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting

Technical Data - Mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.