Document downloaden () van 20

184704
Model Code: XSDRMV30825

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. XR-MCCB-PIFT deur, geventileerd, H = 825 mm, IP31, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
184704
EAN
4015081787388
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
822 mm
Breedte van product
650 mm
Gewicht van product
11.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSDRMV30825

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad
IP31
NEMA overig
Materiaal
Staal
Model
Aanslagdeur

Productspecificatie exporteren