Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185749
DC1-344D1FB-A20CE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 4,1 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, radio-ontstoringsfilter, remchopper, FS2 DC1-344D1FB-A20CE1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DC1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
185749
EAN
4015081812486
Productlengte/-diepte
152 mm
Hoogte van product
231 mm
Breedte van product
107 mm
Gewicht van product
1.2 kg
Certificering
IEC/EN61800-5
RCM
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
UL
Certified by UL for use in Canada
CE
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL report applies to both US and Canada
EAC
CUL
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-344D1FB-A20CE1

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 400 V
2.84 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
3.41 kVA

Remfunctie

Remweerstand
250 Ω
Remkoppel
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
780 VDC

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
76.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4.1 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
IGBT-omvormer
Remchopper
Radio-ontstoringsfilter
PC-verbinding
7-segment display
Control unit
Interne DC-link
Remweerstand
Extra printplaatbescherming
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

Algemene informatie

Kabellengte
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 5 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel
Communicatie-interface
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
CANopen®, ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
Formaat frame
FS2
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
Ethernet IP
Andere bussystemen
MODBUS
CAN
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Rendement
94,9 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
31 W bij 25% stroom en 0% snelheid
35 W bij 25% stroom en 50% snelheid
39 W bij 50% stroom en 0% snelheid
45 W bij 50% stroom en 50% snelheid
52 W bij 50% stroom en 90% snelheid
56 W bij 100% stroom en 0% snelheid
61 W bij 100% stroom en 50% snelheid
73 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
5.6 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
12,6 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
380 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorregeling (SLV)
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
6.15 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
4,1 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
0.75 kW
Toegekende bedrijfsspanning
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
6 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
3.6 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
3.4 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.