Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185781
Model Code: DC1-34039FB-A20CE1

Eaton DC1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 39 A, 18,5 kW, IP20/NEMA 0, radio-ontstoringsfilter, remchopper, FS4 DC1-34039FB-A20CE1

General specifications

Productnaam
Eaton DC1 Variable frequency drive
Catalogusnummer
185781
EAN
4015081812806
Productlengte/-diepte
211 mm
Hoogte van product
418.5 mm
Breedte van product
173 mm
Gewicht van product
8.4 kg
Certificering
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
EAC
UL 508C
RCM
IEC/EN61800-3
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
IEC/EN61800-5
CUL
CE
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
Opmerkingen bij catalogus
  • Milieuklasse: 3C2, 3S2
  • Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
Modelcode
DC1-34039FB-A20CE1

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
15.6 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
18.72 kVA

Braking function

Remweerstand
22 Ω
Remkoppel
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
780 VDC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
728 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
39 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & Functions

Kenmerken
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App)
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Uitgerust met:
IGBT-omvormer
Control Unit
Remchopper
Interne DC-link
PC-verbinding
Remweerstand
7-digit display
Radio-ontstoringsfilter
Extra printplaatbescherming
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

General information

Kabellengte
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
C2 ≤ 5 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Communicatie-interface
CANopen®, ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Formaat frame
FS4
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
CAN
MODBUS
Andere bussystemen
Ethernet IP
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Main circuit

Warmteafvoer bij stroom/snelheid
198 W bij 25% stroom en 0% snelheid
198 W bij 25% stroom en 50% snelheid
198 W bij 50% stroom en 0% snelheid
214 W bij 50% stroom en 50% snelheid
227 W bij 50% stroom en 90% snelheid
363 W bij 100% stroom en 0% snelheid
413 W bij 100% stroom en 50% snelheid
460 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
44.1 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
12,9 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
380 V
Bedrijfsmodus
U/f-regeling
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
BLDC-motoren
PM-motoren
SynRel-motoren
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
58.5 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
39 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
18.5 kW
Toegekende bedrijfsspanning
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
60 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
240 V

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
39 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
39 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.