Eaton DC1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 7 A, 1,5 kW, IP20/NEMA 0, Remchopper, FS2 DC1-327D0NB-A20CE1
| Productnaam |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Catalogusnummer |
185827
|
| EAN |
4015081813261
|
| Productlengte/-diepte |
152 mm
|
| Hoogte van product |
231 mm
|
| Breedte van product |
107 mm
|
| Gewicht van product |
2 kg
|
| Certificering |
IEC/EN61800-3
CE RCM CSA-C22.2 No. 14 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada UL Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada CUL IEC/EN 61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 EAC IEC/EN61800-5 UkrSEPRO UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DC1-327D0NB-A20CE1
|
| Schijnbaar vermogen bij 230 V |
2.79 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 240 V |
2.91 kVA
|
| Remweerstand |
100 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit |
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
390 VDC
|
| Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 4000 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
61.5 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
7 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Kenmerken |
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: Veldbus Parametrering: Keypad |
| Uitgerust met: |
Remchopper
Interne DC-link IGBT-omvormer Control Unit Remweerstand 7-digit display PC-verbinding Extra printplaatbescherming |
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Kabellengte |
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel 300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel |
| Communicatie-interface |
OP-bus (RS485), ingebouwd
CANopen®, ingebouwd Modbus RTU, ingebouwd SmartWire-DT, optioneel |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module |
| Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
| Formaat frame |
FS2
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
CAN
MODBUS Ethernet IP Andere bussystemen |
| Radio-interferentieklasse |
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Rendement |
95,9 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
29 W bij 25% stroom en 0% snelheid
35 W bij 25% stroom en 50% snelheid 35 W bij 50% stroom en 0% snelheid 41 W bij 50% stroom en 50% snelheid 47 W bij 100% stroom en 0% snelheid 49 W bij 50% stroom en 90% snelheid 58 W bij 100% stroom en 50% snelheid 74 W bij 100% stroom en 90% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
8.9 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
7,2 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - max |
240 V
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Bedrijfsmodus |
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling Sensorloze vectorregeling (SLV) BLDC-motoren PM-motoren SynRel-motoren |
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
10.5 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
7 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A, UL (klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2,5 seconden elke 600 seconden, vermogensdeel
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, power sectie, hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
240 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
6.8 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
6.3 A
|