Document downloaden () van 20
We make what matters work*

187078
Model Code: M30C-FWRJS2H

Eaton Moeller® series M30 joystick, RMQ-Titan, horizontaal terugverend, met metalen as, 2 standen, Metalen ring

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 joystick
Catalogusnummer
187078
EAN
4015081821365
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
93 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Garantie
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modelcode
M30C-FWRJS2H

Productspecificaties

Type
Joystick
Productcategorie
RMQ-Titan
Uitvoering actuator
Vast
Horizontaal
Uitgerust met:
Gloeilamp (24 V)
Metalen schacht
Frontring
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Knopkleur
Zwart
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Lengte joystick
66 mm
Aantal bedieningsrichtingen
2
Aantal contacten (verbreekcontacten) per bedieningsrichting
0
Aantal contacten (maakcontacten) per bedieningsrichting
0
Aantal contacten voor in-/uitschakelen per richting
0
Aantal schakelniveaus
1
Openingsdiameter
30 mm
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Metaal
Inbouwpositie
Zoals vereist
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Productspecificatie exporteren