Eaton Moeller® series M30 Signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, terugverend, 2 standen, groen, Frontring metaal
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 signaalkeuzeschakelaar
|
| Catalogusnummer |
187121
|
| EAN |
4015081821709
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
47 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.042 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Modelcode |
M30C-FWLK-G
|
| Kleur bedieningselement |
Groen
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
veerretour |
| Actuatortype |
Knevelsluiting
|
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
Met duimgreep
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Functies |
Vast/tipstand-functie, kan worden vervangen met codeeronderdelen M22-XC-Y
|
| Kleur van melder |
Groen
|
| Lenstype |
Rond
|
| Aantal schakelposities |
2
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
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
NEMA 4X, 13
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP66
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/h
|
| Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|
| Schakelhoek |
40 °
|
| Type |
Signaalkeuzeschakelaar
|