Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectieapparaat, 2-polig, B32A, 30 mA, type A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - AFDD+ vlamboogdetectiecomponent
|
| Catalogusnummer |
187231
|
| EAN |
4015081822805
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
73 mm
|
| Breedte van product |
52.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.277 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
AFDD-32/2/B/003-A
|
| Extra apparatuur aangesloten bij levering |
Brandbeveiligingsschakelaar
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|
| Uitvoeringen conform |
IEC/EN 61009
IEC/EN 62606 |
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
|
| Basisfunctie |
Vlamboogstroomonderbreker
|
| Nominale foutstroom |
0.03 A
|
| Aantal polen |
Tweepolig
|
| Aantal polen (beveiligd) |
2
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Producttoepassing |
Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
|
| Productassortiment |
AFDD
|
| Nominale stroom |
32 A
|
| Nominale stroom van assortiment |
10-40 ampère
|
| Schakelaareigenschappen |
B
|
| Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
Type A |
| Afschakelkarakteristieken |
B
|
| Type |
AFDD+
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
9 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
32 A
|
| Type regelspanning hulpapparatuur |
AC
|
| Gemarkeerde stroomtests |
Volgens opdruk
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
|
| Type lekstroom |
A
|
| Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4
|
| Nominaal afschakelvermogen bij kortsluiting |
6 kiloampère
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
6 kA
|
| Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Nominale spanning hulpapparaat |
230 V
|
| Testcircuit AC |
170 - 264 Voltage AC
|
| Afschakelen |
Onvertraagd
|
| Voltage-classificatie |
230 V
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Ingebouwde diepte |
67 mm
|
| Ingebouwde hoogte |
54 mm
|
| Klimaatbestendigheid |
IEC/EN 61009
|
| Indicator contactpositie |
rood / groen
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Beschermingsgraad (ingebouwd) |
IP40
|
| Apparaathoogte |
80 mm
|
| Frame |
45 mm
|
| Levensduur, mechanische |
20.000 schakelingen
|
| Montagestijl |
Driestanden borgclip - maakt verwijdering uit kamrailsysteem mogelijk
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur Max. |
60 °C
|
| Klemblokbeveiliging |
Kamrail afdekking volgens VBG4, ÖVE-EN 6
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Tweeledig doel
|
| Materiaaldikte spanningsrail |
0,8 - 2 vierkante millimeter
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur Min. |
-35 °C
|