Document downloaden () van 20

188028
Model Code: M30I-FDRL-Y

Eaton Moeller® series M30 Signaaldrukknop, RMQ-Titan, vlak, vast, geel, blanco, Voorring roestvrij staal

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop
Catalogusnummer
188028
EAN
4015081857135
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.041 kg
Certificering
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL geregistreerd
CSA certified
Modelcode
M30I-FDRL-Y

Features & Functions

Kleur frontring
Roestvrij staal
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
vlakke voorzijde
Uitgerust met:
Frontring
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Belettering
Blanco

General information

Beschermingsgraad
IP69
IP67
IP66
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Openingsdiameter
30.5 mm
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Geschikt voor
Verlichting
Type
Signaaldrukknop

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Geel
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Permanent

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren