Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

188050
M30I-FL-G-*

Eaton Moeller® series M30 signaallamp, RMQ-Titan, vlak, groen, speciale belettering, Voorring roestvrij staal

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 signaallamp
Catalogusnummer
188050
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.035 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modelcode
M30I-FL-G-*

Actor

Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vlak
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Individuele belettering mogelijk
Lenskleur
Groen
Lenstype
Vlak
Rond

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
Inbouwpositie
Indien nodig
Openingsdiameter
30 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Type
Signaallampen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen
0,5 - 1,5 mm² getwijnd
0,5 - 1,5 mm² massief

Productspecificatie exporteren