Document downloaden () van 20

188162
Model Code: M30I-FWRS-MS7

Eaton Moeller® series M30 Sleutelschakelaar, vlak front, vast, 2 standen, MS7, sleutel uitneembaar: 0, I, Ring: roestvrij staal

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M30 key-operated actuator
Catalogusnummer
188162
EAN
4015081858316
Productlengte/-diepte
36 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
46 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modelcode
M30I-FWRS-MS7

Productspecificaties

Type
sleutelbediende knop
Toebehoren
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Sleutel uitneembaar in stand 0
Sleutel uitneembaar in stand 1
Permanent
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
100 schakelingen/h
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Actuatortype
Sleutel
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
30 mm
Bedrijfskoppel
0.5 Nm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Schakelhoek
60 °
Kleur frontring
Roestvrij staal
Schokbestendigheid
Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Sleutelcode
MS7
Materiaal frontring
Metaal
Model
Vergrendelmechanisme met sleutelbediening
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Overig
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Aantal schakelposities
2
Formaat
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
Productcategorie
RMQ-Titan

Productspecificatie exporteren