Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

190802
Model Code: FAZ-C63/2-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Installatieautomaat (MCB), 63 A, 2p, karakteristiek: C, ringkabelschoen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalogusnummer
190802
EAN
4015081904495
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
35.4 mm
Gewicht van product
0.259 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
UL (File No. E235139)
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZ-C63/2-RT

Delivery program

Toepassing
  • Voedingscircuits, aftakcircuits
  • Schakelmateriaal voor export naar Noord-Amerika (UL-gecertificeerd)
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen (totaal)
2
Aantal polen (beveiligd)
2
Uitschakelcurve
C
Schakelaareigenschappen
C
Ampèrewaarde
63 A
Type
  • FAZ-RT
  • Installatieautomaat

Technical Data - Electrical

Type spanning
AC
Voltage-classificatie
277 V AC / 480 V AC
Nominale spanning bij DC
60 V DC
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
415 V
Nominale spanning (UL)
240 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Frequentie - min
50 Hz
Frequentie - max
60 Hz
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Schakelvermogen bij bedrijf
7.5 kA
Uitschakelvermogen
10 kA (UL489)
Toelaatbare voorzekering - max
125 A gL/gG
Selectiviteitsklasse
3
Levensduur, elektrisch
min. 6000 bewerkingen (UL)
min. 1500 bewerkingen
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Richting van inkomende voeding
Willekeurig

Technical Data - Mechanical

Frame
45 mm
Behuizingsbreedte
105 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2
Ingebouwde diepte
60 mm
Montagebreedte
17,7 mm
Montagebreedte per pool
17,7 mm
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Inbouwpositie
Zoals vereist
Beschermingsgraad
UL/CSA-type: -
IP20
IP40 (indien aanwezig)
IP20 (IEC)
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftcontactklem / ringkabelschoen
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitvermogen van schroefklemmen voor hoofdkabel
10 mm² (2x)
Aansluitvermogen (stuurkabel)
25 mm² (1x)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Kleur indicator contactpositie
Rood / groen
Aanhaalmoment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) voor AWG 18 - AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) voor AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) voor AWG 10 - AWG 8
Max. 2,4 Nm
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur (UL) - min
-5 °C
Omgevingstemperatuur (UL) - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Benodigde accessoires
Z-IHK-NA 113.895
Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Uitgerust met:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Functies
Hoogvermogen-schakelaar
Interne weerstand bij kamertemperatuur (enkelpolig, 50 Hz)
1.2 mΩ
Speciale voorzieningen
  • Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie Z-NHK 248434
Geschikt voor
Inbouwmontage (stucwerk)
Gebruikt met
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (uitschakelspoel vrijgave) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (uitschakelspoel vrijgave)
FAZ-RT
Installatieautomaat
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (arbeidsstroomafschakelspoel)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (vrijgave shuntuitschakeling)

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.