Document downloaden () van 20

195172
Model Code: CDAP-01/F5-1E

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Tussenstekker dimactor 0-250 W, R/L/C/LED, EMS, Schuko, F5

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort dimactuator
Catalogusnummer
195172
EAN
9010238075542
Productlengte/-diepte
100.3 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
0.16 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CDAP-01/F5-1E

Productspecificaties

Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Manuele bediening
Bedrijfstype bussysteem
Overig
Radiofrequent
Bedieningsfunctie
Dimmen
Producttype bussysteem
Actor
Diepte inbouwdoos - min
0 mm
Frequentie - max
50 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Uitgangsvermogen - max
250 W
Uitgangsvermogen - min
0 W
Nominale regelnetstroom Is
0 mA
Uitgerust met:
Busaansluiting
LED indicatie
Schakelvermogen LED - max
100 W
Nominale spanning - max
253 V
Nominale spanning - min
196 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
0
Voedingsspanning
Net
Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)
Aantal uitgangen
1
Beschermingsgraad
IP20
Type belasting
Universeel en led retrofit
Model
Dimactor
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Insteken
Geschikt voor
Constante stroom
Constante spanning
Aantal koppelbare apparaten
32

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.