Document downloaden () van 20

196177
Model Code: XLST3F35

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, verstelbare flensplaten, voor BxD = 300 x 500 mm, IP30, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
196177
EAN
9008790953392
Productlengte/-diepte
18 mm
Hoogte van product
382 mm
Breedte van product
207 mm
Gewicht van product
1.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST3F35

Productspecificaties

Uitgerust met:
Aansluiting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
500 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
300 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.