Document downloaden () van 20
We make what matters work*

196811
Model Code: CBCA-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. xComfort Bridge

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort home controller
Catalogusnummer
196811
EAN
9008790987717
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
31 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
0.106 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CBCA-00/01

Productspecificaties

Toepassing
Controller
Bedrijfstype bussysteem
Radiofrequent
xComfort
Voedingsspanning
Net
Producttype bussysteem
Regelaar
Aantal geïntegreerde kanalen (ingang)
1
Aantal geïntegreerde kanalen (uitgang)
1
Aantal interfaces (serieel)
0
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
5 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
0
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Opbouw

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.