Eaton Moeller® series M30 signaaldrukknop, vlakke voorzijde (boormaat 30,5 mm), verzonken, terugverend, geel, beschreven, metalen frontring
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
|
| Catalogusnummer |
197204
|
| EAN |
4015080897354
|
| Productlengte/-diepte |
36 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
46 mm
|
| Gewicht van product |
0.041 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 3211-03
CSA certified CE marking IEC/EN 60947-5 DNV VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 UL geregistreerd IEC/EN 60947 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 GL UL Category Control No.: NKCR |
| Modelcode |
M30C-FDL-Y-X66
|
| Type |
Signaaldrukknop
|
| Kleur bedieningselement |
Geel
|
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
veerretour |
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Openingsdiameter |
30 mm
|
| Kleur frontring |
titaan
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
|
| Materiaal frontring |
Metaal
|
| Model |
vlakke voorzijde
Knop vlak |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 13
IP69 NEMA 12 IP66 NEMA 4X IP67 NEMA 3R |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
NEMA overig |
| Belettering |
Opschrift
|
| Uitvoering frontelement |
Vlak
|
| Lenstype |
Rond
|
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Productcategorie |
Vlakke voorzijde (boormaat 30,5 mm)
|
| Formaat |
Afmetingen voorzijde: Ø 36 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|