Document downloaden () van 20

197538
Model Code: M22-PVLT30

Eaton Moeller® series M22 Nood-stop/Nood-uit-knop, RMQ-Titan, Paddenstoelvorm, 30 mm, Verlichting mogelijk met LED element, Draaiontgrendelfunctie, rood, geel

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop
Catalogusnummer
197538
EAN
4015081942541
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.03 kg
Certificering
CE
CCC
EAC
CSA
EN 50581
EN ISO 13850
EN 60947-5-1
Machines 2006/42/EG
Modelcode
M22-PVLT30

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Overig
Voetkleur
Geel
Materiaal frontring
Overig
Kleur
Rood
Model
Paddenstoelvorm
Klassiek
Kenmerken
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
Verlichting
Verlichting mogelijk met LED element
RAL-nummer
3000
Ontgrendelmethode
Draaiontgrendeling

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X
IP69
Levensduur, mechanische
60.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 35 mm
Geschikt voor
Verlichting
NOOD-HOLD
Type
Nood-stop / Nood-uit knop

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Actuator

Bedieningskracht
50 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
30 mm
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Draaien voor ontgrendeling

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren