Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

197586
DX-COM-STICK3-KIT

Eaton DX Bluetooth-communicatiestick voor het overbrengen van parameters naar een pc voor DE1, DC1, DB1, DA1 frequentieregelaars DX-COM-STICK3-KIT

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX communicatiemodule
Catalogusnummer
197586
EAN
4015081945221
Productlengte/-diepte
10 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
20 mm
Gewicht van product
0.014 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
DX-COM-STICK3-KIT

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Features & functions

Uitgerust met:
2 functietoetsen voor het uploaden en downloaden van parameters
configuratie memory
Bluetooth-dongle
Functies
Voor parameters opslaan, kopiëren en of parameters overdragen via bluetooth naar een PC met drivesConnect-software of de mobiele app drivesConnect

Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Communicatiemodule
Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.