Document downloaden () van 20
We make what matters work*

198595
Model Code: M22S-R10K-BLANK

Eaton Moeller® series M22 potentiometer 10K, zonder opschrift M22S-R10K-BLANK

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Catalogusnummer
198595
EAN
4015081965069
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
29 mm
Breedte van product
29 mm
Gewicht van product
0.034 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL geregistreerd
CSA certified
VDE 0660
Modelcode
M22S-R10K-BLANK

Productspecificaties

Type
Potentiometer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
3 afzonderlijke schroefklemmen
Mate van vervuiling
3
Nauwkeurigheid
± 10 % (lineair), weerstandswaarde
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal omwentelingen - max
1
Aantal omwentelingen - min
1
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Nominaal vermogen
0.5 VA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.5 W
Model
Klassiek
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Beschermingsgraad
IP66
NEMA overig
Opgenomen vermogen
0,5 W
Levensduur, mechanische
25.000 schakelingen
Weerstand
10.000 Ohm
Aansluitvermogen (massief)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 1,5 mm²
Aanhaalmoment
0,5 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.