Eaton DC1 Frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 30 A, 15 kW, IP66/NEMA 4X, Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, 7-segment-display, Lokale bedieningselementen, extra printplaatbeveiliging, UV-bestendig, FS4
| Productnaam |
Eaton DC1 frequentieregelaar
|
| Catalogusnummer |
199446
|
| EAN |
4015081978359
|
| Productlengte/-diepte |
275 mm
|
| Hoogte van product |
360 mm
|
| Breedte van product |
240 mm
|
| Gewicht van product |
9.5 kg
|
| Certificering |
CE marking
RCM IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL geregistreerd CUL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-3 EAC UL 508C IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO UL File No.: E172143 UL IEC/EN 61800-2 CE RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DC1-34030FB-A6SOE1
|
| Schijnbaar vermogen bij 400 V |
12 kVA
|
| Schijnbaar vermogen bij 480 V |
14.4 kVA
|
| Remweerstand |
30 Ω
|
| Remkoppel |
Max. 100 % van werkbare stroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
|
| Inschakeldrempel voor de remtransistor |
780 VDC
|
| Hoogte |
Max. 4000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m |
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
| Aantal ingangen (analoog) |
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
| Aantal uitgangen (analoog) |
1
|
| Aantal uitgangen (digitaal) |
1
|
| Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), no, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kenmerken |
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: drivesConnect |
| Uitgerust met: |
Interne DC-link
IGBT-omvormer Remweerstand Radio-ontstoringsfilter Remchopper PC-verbinding Control unit 7-segment display Lokale bediening Extra printplaatbescherming UV-bestendigheid |
| Functies |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
|
| Kabellengte |
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte
C3 ≤ 25 m, maximale lengte motorkabel C2 ≤ 5 m, maximale lengte motorkabel 300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, Motorkabel 200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestane kabellengte 100 m, afgeschermd, maximaal toegestane kabellengte |
| Communicatie-interface |
OP-bus (RS485), ingebouwd
SmartWire-DT, optioneel Modbus RTU, ingebouwd CANopen®, ingebouwd |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X
IP66 |
| Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
|
| Formaat frame |
FS4
|
| Inbouwpositie |
Verticaal
|
| Productcategorie |
Frequentieregelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
| Protocol |
Andere bussystemen
MODBUS CAN Ethernet IP |
| Radio-interferentieklasse |
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen |
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
| Rendement |
97 % (η)
|
| Warmteafvoer bij stroom/snelheid |
124 W bij 25% stroom en 0% snelheid
128 W bij 25% stroom en 50% snelheid 152 W bij 50% stroom en 90% snelheid 160 W bij 50% stroom en 0% snelheid 172 W bij 50% stroom en 50% snelheid 243 W bij 100% stroom en 90% snelheid 252 W bij 100% stroom en 0% snelheid 284 W bij 100% stroom en 50% snelheid |
| Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
34.2 A
|
| Lekstroom bij aarde IPE - max |
12,9 mA
|
| Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
| Netspanning - max |
480 V
|
| Netspanning - min |
380 V
|
| Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
PM-motoren Sensorloze vectorregeling (SLV) SynRel-motoren BLDC-motoren Snelheidsregeling met slipcompensatie |
| Uitgangsfrequentie - max |
500 Hz
|
| Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
| Uitgangsspanning (U2) |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
| Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
45 A
|
| Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Nominale frequentie - max |
62 Hz
|
| Nominale frequentie - min |
48 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
30 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C)
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
15 kW
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase |
| Resolutie |
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
45 A, UL (Klasse CC of J), beveiligingsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
|
| Startstroom - max |
175 % IH
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
| Schakelfrequentie |
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
| Uitvoering systeemconfiguratie |
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
|
| Nominale spanning - max |
240 V
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
30 A
|
| Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
30 A
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
20 HP
|