Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
Niet meer leverbaar

199509
Model Code: EASY-BOX-E4-DC-SWD1

Eaton EASY-bundel bestaande uit EASY-E4-DC-12TC1 en EASY-COM-SWD-C1

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series EASY starterskit
Catalogusnummer
199509
EAN
4015081980109
Productlengte/-diepte
200 mm
Hoogte van product
135 mm
Breedte van product
255 mm
Gewicht van product
0.6 kg
Voldoet aan:
Eaton supports the product until its end of life
Certificering
IEC 60068-2-27
EN 55011
IEC/EN 61000-4
EN 55022
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61000-4-2
Modelcode
EASY-BOX-E4-DC-SWD1

Features & Functions

Uitgerust met:
Aansluitkabel
Documentatie
Voedingsspanning

General information

Beschermingsgraad
IP20
Isolatieweerstand
Volgens EN 50178
Montagemethode
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
Montagemethode
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
Schroefbevestiging met bevestigingsbeugels ZB4-101-GF1 (accessoires)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Type
Startkit

Ambient conditions, mechanical

Vallen en kantelen
50 mm valhoogte, valhoogte volgens IEC/EN 60068-2-31
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Inbouwpositie
Verticaal
Horizontaal
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms, 18 impacts

Climatic environmental conditions

Luchtdruk
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingscondities
Lucht- en kruipwegen volgens EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
Relatieve vochtigheid
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Luchtafvoer
8 kV
Contactontlading
6 kV, elektrostatische ontlading (ESD)
Immuniteit voor leidinggeleide interferentie
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
0,2/2,5 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls AWG)
22 - 12
Aansluitvermogen (massief)
0,2/4 mm²
Aansluitvermogen (massief AWG)
22 - 12

Productspecificatie exporteren

Installatiehandleidingen

Installation videos

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.