Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 265 kW, 2 no, 2 nc, RDC 48: 24 - 48 V DC, DC-bekrachtiging, schroefaansluiting DILM500/22 (RDC48)
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
208211
|
| EAN |
4015082082116
|
| Productlengte/-diepte |
216 mm
|
| Hoogte van product |
219 mm
|
| Breedte van product |
160 mm
|
| Gewicht van product |
8.662 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX VDE 0660 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B CE marking |
| Opmerkingen bij catalogus |
|
| Modelcode |
DILM500/22(RDC48)
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
1500 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
600 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open) |
800 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open) |
715 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
682 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
650 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
1625 A
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
2
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
19.33 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
500 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
6.4 W
|
| Inschakelstroom |
Max. 30 x Ie (piek)
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V |
950 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
5000 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
5000 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
5000 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
5000 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
5500 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
177 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
307 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open) |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V |
95 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
500 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
500 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
500 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
500 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
325 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V |
95 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
360 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
360 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
360 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
260 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
170 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
290 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
315 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
355 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
300 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
112 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
122 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
216 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
229 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
240 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
1000 V
|
| Veilige isolatie |
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
|
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
3900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
520 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) 3120 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) 635 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Toebehoren |
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Electromagnetic compatibility |
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
|
| Uitgerust met: |
Dempelement in aanstuurelektronica
|
| Levensduur, elektrisch |
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
|
| Levensduur, mechanische |
7.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur |
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Weerstand |
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
|
| Schokbestendigheid |
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms |
| Signaalniveau |
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
|
| Gebruikscategorie |
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens AC-3: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf |
| Type spanning |
DC
|
| Gedrag in marginale en overgangscondities |
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in |
| Drop-out-spanning |
DC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-bekrachtigd
DC-bekrachtigd: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-bekrachtigd |
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,7 - 1,15 V DC x Us
|
| Opgenomen vermogen |
Stuurtransformator met uk ≤ 6%
|
| Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC |
450 VA
|
| Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
6.4 W
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
495 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
495 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
6,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
6,4 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
48 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
80 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
110 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
150 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
200 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
400 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
500 HP
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA) 800 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 800/600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 30/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
30/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 800/600 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 30 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V |
250 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
630 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
630 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
500 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
500 A gG/gL
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtiging (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
550 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Formaat schroeven |
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
M10, aansluitschroef, hoofdaansluitingen |
| Formaat schroevendraaier |
2, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits, Pozidriv-schroevendraaier
|
| Aansluitvermogen (rail) |
30 mm breedte, hoofdaansluiting
|
| Aansluitvermogen (koperband) |
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen) |
50 - 240 mm²
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
18 - 14, Stuurstroomcircuits |
| Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen) |
70 - 240 mm²
|
| Aanhaalmoment |
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits |
| Breedte over vlakken |
16 mm
|