Document downloaden () van 20
We make what matters work*

210072
Z5-125/FF250

Eaton Moeller® series Z5 overbelastingsrelais, Ir= 95 - 125 A, 1 no, 1 nc, toepasbaar voor: DILM250

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series Z5 Thermal overload relay
Catalogusnummer
210072
EAN
4015082100728
Productlengte/-diepte
146 mm
Hoogte van product
167 mm
Breedte van product
128 mm
Gewicht van product
1.731 kg
Certificering
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29184
CSA
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Modelcode
Z5-125/FF250

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
25.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
8.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
125 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
1000 V
Veilige isolatie
440 V, Tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, Volgens EN 61140
500 V AC, tussen hoofdcircuits, volgens EN 61140
240 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
B600 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
R300, DC-bekrachtiging (UL/CSA)
B300 bij tegengestelde polariteit, AC-bekrachtiging (UL/CSA)
Nominale spanning - max
600 VAC

Features & functions

Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (conform IEC/EN 60947, VDE 0660 Deel 102)
Reset drukknop handmatig/auto
Test/uit-knop
Tripvrije vrijgave

Algemene informatie

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klasse
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuten
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Beschermingsgraad
IP00
Montagemethode
Directaanbouw
Directe montage
Losse opstelling
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
125 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
95 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Overbelastingsrelais Z5
Bescherming
Met klemmenafdekking, beveiligd tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
4000 V (hulp- en stuurcircuits)
Schokbestendigheid
10 g, Mechanisch, Sinusoïdaal, Schokduur: 10 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, (UL/CSA)
Temperatuurcompensatie
≤ 0,25%/K restfout voor T > 40°
Doorlopend

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
500 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
500A klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
315 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "1"
250 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "2"
Max. 6 A gG/gL, zekering, Zonder lassen, Hulp- en stuurstroomcircuits
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
M10 x 35, aansluitschroef, hoofdaansluitingeng
Formaat schroevendraaier
1 x 6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
2, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits, Pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Aansluitvermogen (rail)
25 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
185 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
2 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
2 x (18 - 14), Stuurstroomcircuits
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
185 mm²
Aanhaalmoment
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits
18 Nm, hoofdkabel verbinding schroef/bout
Breedte over vlakken
16 mm (inbussleutel SW)

Productspecificatie exporteren