Document downloaden () van 20
We make what matters work*

215640
Model Code: EVG-3PHAS/6MODUL

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 3-fase, 6 HP, 63 A voor PLS CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
215640
EAN
9010238140349
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.039 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-3PHAS/6MODUL

Productspecificaties

Gebruikt met
EVG
Railsysteem
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor ministroomonderbreker
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Geschikt voor aantal apparaten
2
Aantal polen
Driepolig
Kleur
Overig
Diameter
10 mm²
Aantal modulaire ruimten
6
Aantal fasen
3
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
500 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
2 apparaten

Productspecificatie exporteren

Declarations of conformity

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.