Document downloaden () van 20

216384
Model Code: M22-CK10

Eaton Moeller® series M22 contactelement, Cage Clamp, frontbevestiging, 1 no, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 contact element
Catalogusnummer
216384
EAN
4015082163846
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
32 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL/CSA
UL File No.: E29184
CSA
IEC
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
Modelcode
M22-CK10

Productspecificaties

Gebruikt met
Kan worden gebruikt met NZM1 vermogenschakelaar: Een standaard hulpcontact kan in het vermogenschakelaar worden geklikt.
Kan worden gebruikt met vermogenschakelaar van NZM2-maat: Een standaard hulpcontact kan in het vermogenschakelaar worden geklikt.
Kan worden gebruikt met NZM4 vermogenschakelaar: Er kunnen maximaal twee standaard hulpcontacten in het vermogenschakelaar worden geklikt.
Kan worden gebruikt met NZM1, -2, -3 vermogenschakelaar: Een uitschakelindicatie hulpcontact kan in de vermogenschakelaar worden geklikt.
Kan worden gebruikt met NZM3, -4 vermogenschakelaar: Er kunnen maximaal drie standaard hulpcontacten in de vermogenschakelaar worden geklikt.
Type
Hulpcontact
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Type elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Bedieningskracht - max
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
4 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.11 W
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Contactconfiguratie
1 no
Kleur
Groen
Aansluittype
Frontbevestiging
Enkelvoudig contact
Kooiklem
Montagemethode
Frontbevestiging
Overspanningscategorie
III
Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
Beschermingsgraad
IP20
Model
Montage bovenzijde en integreerbaar
Lampfitting
Geen
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Levensduur, elektrisch
1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A)
700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A)
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Kortsluitbeveiliging
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
Accessoires
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 500 V
0.1 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
Max. 10 A gG/gL, zekering, hulpcontacten
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V
1.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1.2 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
220 V
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, schokduur 11 ms

Productspecificatie exporteren