Eaton Moeller® series M22 contactelement, Cage Clamp, Bevestigingsadapter, 1 M, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 accessoire contactelement
|
| Catalogusnummer |
216386
|
| EAN |
4015082163860
|
| Productlengte/-diepte |
38 mm
|
| Hoogte van product |
10 mm
|
| Breedte van product |
32 mm
|
| Gewicht van product |
0.01 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94.-91 UL 508 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL IEC 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947-5 |
| Modelcode |
M22-CKC10
|
| Bedieningskracht - max |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA) |
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
0.11 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V |
1.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 500 V |
0.1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1.2 A
|
| Kleur |
Groen
|
| Type elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, elektrisch |
1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A)
1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A) 1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A) 700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A) |
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Model |
Opzetbaar
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Aansluittype |
Bodemmontage
Enkelvoudig contact Cage clamp |
| Montagemethode |
Sokkel
|
| Kortsluitbeveiliging |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (massief) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 2,5 mm²
|