Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216493
Model Code: M22S-ST-D12

Eaton Moeller® series M22 tekstplaatdrager, +Etiket, HAND 0 AUTO

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 tekstplaatdrager
Catalogusnummer
216493
EAN
4015082164935
Productlengte/-diepte
4 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Opmerkingen bij catalogus
Compleet
Modelcode
M22S-ST-D12

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Kleur
zwart
Vorm
Rechthoekig
Model
Rond
Beschermingsgraad
IP66
Belettering
HAND 0 AUTO
" HAND 0 AUTO "
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
22 mm
RAL-nummer
9005
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
Accessoires

Productspecificatie exporteren