Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216503
Model Code: M22-AK01

Eaton Moeller® series M22 samenstel contactelement met schroefklemmen en bevestigingsadapter, 1 nc M22-AK01

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 assembled contact element and mounting adapter
Catalogusnummer
216503
EAN
4015082165031
Productlengte/-diepte
35 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
0.014 kg
Certificering
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
M22-AK01

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Bedieningskracht - max
5 N
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
15 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.11 W
Indrukdiepte knop
5.7 mm
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0
Aantal schakelaars (storingssignaal)
0
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Aansluittype
Frontbevestiging
Schroefaansluiting
Montagemethode
Frontbevestiging
Overspanningscategorie
III
Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
Beschermingsgraad
IP20
Model
Opzetbaar
Lampfitting
Geen
Levensduur, elektrisch
700.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
1.600.000 schakelingen (bij 230 V, 0,5 A)
1.200.000 schakelingen (bij 12 V, DC-13, 2,8 A)
1.000.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 1 A)
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Kortsluitbeveiliging
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 500 V
0.1 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 42 V
1.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1.2 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
0,5 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.