Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216533
M22-I3-M2

Eaton Moeller® series M22 behuizing, Drukknop, Signaallampen, Kast, terugverend, 2 V, 2 M, Schroefaansluiting, Aantal inbouwplaatsen: 2, Grijs, beschreven, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 gemonteerde drukknop
Catalogusnummer
216533
EAN
4015082165338
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
153 mm
Gewicht van product
0.317 kg
Certificering
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
VDE 0660
Modelcode
M22-I3-M2

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Rood/wit/groen
Uitvoering actuator
veerretour
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Kleur frontring
titaan
Model
Behuizing
Kleur behuizing
Grijs
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Belettering
Opschrift
Indrukdiepte knop
5.7 mm
Uitdrukpoorten
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de basis)
2 x M25/20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de zijkant)
Lichtkleur
Wit
Aantal commandoposities
3
Aantal locaties
2
RAL-nummer
7035

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
0.11 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1 W

Elektrische waarde

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
264 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
85 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
264 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
85 V

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Levensduur
5.000.000 mechanische bewerkingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 153 x 80 mm
Type
  • Signaallampen
  • Drukknop actor

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Productspecificatie exporteren