Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216536
Model Code: M22-IY1

Eaton Moeller® series M22 opbouwbehuizing, geel, 1 montageplaats

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalogusnummer
216536
EAN
4015082165369
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
56 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
0.136 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Modelcode
M22-IY1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Details van behuizingen

Kleur behuizing
Geel
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Type behuizing
Opbouwbehuizing

Features & functions

Uitgerust met:
Hoogwaardige stalen schroeven
Uitdrukpoorten
2 x M16 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde)
1 x M20 (uitbreekbare kabelinvoer bovenzijde)
2 x M20/25 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)
Aantal commandoposities
1
Aantal locaties
1
RAL-nummer
1004

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 13
IP67/IP69K
Openingsdiameter
22.5 mm

Productspecificatie exporteren