Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216537
Model Code: M22-I2

Eaton Moeller® series M22 Opbouwkast, 2 inbouwplaatsen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalogusnummer
216537
EAN
4015082165376
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
56 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
0.197 kg
Certificering
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
Modelcode
M22-I2

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Details van behuizingen

Kleur behuizing
Grijs
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Type behuizing
Opbouwbehuizing

Features & functions

Uitgerust met:
Hoogwaardige stalen schroeven
Uitdrukpoorten
1 x M20 (uitbreekbare kabelinvoer bovenzijde)
2 x M20/25 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde)
Aantal commandoposities
2
Aantal locaties
2
RAL-nummer
7035

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP67/IP69K
NEMA 4X
Openingsdiameter
22.5 mm

Productspecificatie exporteren