Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216538
M22-I3

Eaton Moeller® series M22 Opbouwkast, 3 inbouwplaatsen

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalogusnummer
216538
EAN
4015082165383
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
56 mm
Breedte van product
153 mm
Gewicht van product
0.237 kg
Certificering
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Modelcode
M22-I3

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Details van behuizingen

Kleur behuizing
Grijs
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Type behuizing
Opbouwbehuizing

Features & functions

Uitgerust met:
Hoogwaardige stalen schroeven
Uitdrukpoorten
2 x M20/25 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer bovenzijde)
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde)
Aantal commandoposities
3
Aantal locaties
3
RAL-nummer
7035

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 13
IP67/IP69K
Openingsdiameter
22.5 mm

Productspecificatie exporteren