Eaton Moeller® series M22 Opbouwkast, 4 inbouwplaatsen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Catalogusnummer |
216539
|
| EAN |
4015082165390
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
56 mm
|
| Breedte van product |
186 mm
|
| Gewicht van product |
0.279 kg
|
| Certificering |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 |
| Modelcode |
M22-I4
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Behuizingsmateriaal |
Kunststof
|
| Type behuizing |
Opbouwbehuizing
|
| Uitgerust met: |
Hoogwaardige stalen schroeven
|
| Uitdrukpoorten |
2 x M20/25 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer bovenzijde) 2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde) |
| Aantal commandoposities |
4
|
| Aantal locaties |
4
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 3R
IP67/IP69K |
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|