Document downloaden () van 20

216540
Model Code: M22-I6

Eaton Moeller® series M22 Opbouwkast, 6 inbouwplaatsen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalogusnummer
216540
EAN
4015082165406
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
56 mm
Breedte van product
252 mm
Gewicht van product
0.362 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL File No.: E29184
Modelcode
M22-I6

Productspecificaties

Toebehoren
Hoogwaardige stalen schroeven
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Hoogwaardige stalen schroeven
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Type behuizing
Opbouwbehuizing
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Aantal commandoposities
6
Aantal locaties
6
Kleur behuizing
Grijs
Materiaalkwaliteit
Overig
Openingsdiameter
22.5 mm
RAL-nummer
7035
Kleur
Grijs
Aantal posities
6
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 3R
Uitdrukpoorten
2 x M20/25 (uitbreekbare kabelinvoer aan de zijkant), 1 x elke zijde)
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer bovenzijde)
2 x M20 (uitbreekpoorten voor kabelinvoer aan de achterzijde)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.