Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216557
Model Code: M22-LED-W

Eaton Moeller® series M22 LED-element, wit, Frontmontage, 12-30VAC/DC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalogusnummer
216557
EAN
4015082165574
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
37 mm
Gewicht van product
0.011 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
CE
CSA
Modelcode
M22-LED-W

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Diode
Lichtbron
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
14 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
5 mA
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
12 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max
30 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min
12 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.45 W
Kleur
Wit
Type spanning
AC/DC
Bevestigingstype
Frontbevestiging
Inbouwpositie
Zoals vereist
Lichtkleur
Wit
Aansluittype
Frontbevestiging
Type lamp
Led
Overspanningscategorie
III
Aansluitingstype (hulpcircuit)
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad
IP20
Lampfitting
Geen
Opgenomen vermogen
Max. 0,26 W
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.