Document downloaden () van 20

216580
Model Code: M22-CLEDC230-G

Eaton Moeller® series M22 LED-element, groen, bevestiginssadapter, Cage Clamp M22-CLEDC230-G

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 LED element
Catalogusnummer
216580
EAN
4015082165802
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
39 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
0.01 kg
Certificering
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC/EN 60947-5
Opmerkingen bij catalogus
Cage Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Duitsland
Modelcode
M22-CLEDC230-G

Productspecificaties

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Lichtbron
Diode
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Bedrijfskoppel
0.8 Nm
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
15 mA
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - min
5 mA
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
264 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min
85 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1 W
Type spanning
AC
Bevestigingstype
Vloermontage
Inbouwpositie
Willekeurig
Lichtkleur
Groen
Aansluittype
Bevestigingsadapter
Type lamp
Led
Overspanningscategorie
III
Aansluitingstype (hulpcircuit)
Veerklemaansluiting
Beschermingsgraad
IP20
Lampfitting
Geen
Opgenomen vermogen
Max. 0,33 W
Levensduur, elektrisch
100.000 uur (bij 25 °C, volgens EN60064)
Aansluitvermogen (meeraderig)
0,5 - 2,5 mm²
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Aansluitvermogen (massief)
0,75 - 2,5 mm²

Productspecificatie exporteren