Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216643
M22-DH-G

Eaton Moeller® series M22 drukknop, RMQ-Titan, hoog, terugverend, groen, blanco, frontring: titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 drukknop
Catalogusnummer
216643
EAN
4015082166434
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.012 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
VDE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DH-G

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Groen
Uitvoering actuator
veerretour
Terugverend
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Verhoogd
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
blanco
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet van toepassing.
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
Op aanvraag
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP69K
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 13
IP67
IP66
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 22 x 22 mm
Type
Drukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.