Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216677
M22-DRH-G-X1

Eaton Moeller® series M22 drukknop, RMQ-Titan, verhoogd, vast, groen, beschreven, Frontring titaan

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 drukknop
Catalogusnummer
216677
EAN
4015082166779
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Certificering
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DRH-G-X1

Actor

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Groen
Uitvoering actuator
Permanent
Schakelfunctie vergrendelend
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Verhoogd
Klassiek
Kenmerken
Met opschrift
Uitgerust met:
Frontring
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Belettering
Opschrift
Lenstype
Rond
Aantal commandoposities
1

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
NEMA 3R
NEMA 13
IP69K
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Inbouwpositie
Zoals vereist
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Front afmetingen: 22 x 22 mm
Type
Drukknop actor

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.