Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216722
Model Code: M22-DP-G-X1

Eaton Moeller® series M22 paddenstoeldrukknop, RMQ-Titan, Paddestoel, terugverend, Paddenstoel groen, groen, beschreven, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Catalogusnummer
216722
EAN
4015082167226
Productlengte/-diepte
37 mm
Hoogte van product
43 mm
Breedte van product
37 mm
Gewicht van product
0.016 kg
Certificering
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
UL 508
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DP-G-X1

Productspecificaties

Type
Paddenstoelvormige drukknop
Kleur bedieningselement
Groen
Uitvoering actuator
veerretour
Terugverend
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Diameter kap
36.5 mm
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Kleur frontring
titaan
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Paddenstoelvorm
Klassiek
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Belettering
Opschrift
Uitvoering frontelement
Vlak
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Front afmetingen: 22 x 22 mm
Ontgrendelmethode
Geen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.