Eaton Moeller® series M22 Signaallampen, RMQ-Titan, verzonken, wit
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 indicator light
|
| Catalogusnummer |
216771
|
| EAN |
4015082167714
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.007 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05 EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94.-91 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 CE CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 |
| Modelcode |
M22-L-W
|
| Type |
Signaallampen
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kleur frontring |
Chroom
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
| Materiaal frontring |
Overig
|
| Aansluitvermogen |
0,5 - 1,5 mm², geslagen
0,5 - 1,5 mm², vast |
| Lenskleur |
Wit
|
| Model |
Knop vlak
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Openingshoogte |
22.5 mm
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Geschikt voor het aantal ingebouwde signaallampen |
1
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Diameter voorzijde: 29,7 mm
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
|
| Lenstype |
Vlak
Rond |