Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

216837
M22-WLK3-G

Eaton Moeller® series M22 verlichte keuzeschakelaar, RMQ-Titan, Met draaigreep, terugverend, 3 standen, groen, Frontring: titanium

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar
Catalogusnummer
216837
EAN
4015082168377
Productlengte/-diepte
46 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-WLK3-G

Actor

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Terugverend
veerretour
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met draaigreep
Klassiek
Uitgerust met:
Frontring
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Groen
Lenstype
Rond
Aantal schakelposities
3

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Toebehoren
Draaigreep
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Indien nodig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Geschikt voor
Verlichting
Schakelhoek
40 °
Type
Verlichte keuzeschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.