Document downloaden () van 20
We make what matters work*

218216
Model Code: M22-XDH-S-X5

Eaton Moeller® series M22 indicatieplaat, hoog zwart, -

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 indicatieplaatje
Catalogusnummer
218216
EAN
4015082182168
Productlengte/-diepte
24 mm
Hoogte van product
9 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
1.6 g
Certificering
UL/CSA certification not required
Modelcode
M22-XDH-S-X5

Productspecificaties

Gebruikt met
Modulaire drukknop
Frontring
Zilver
Productcategorie
Accessoires
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Constructietype
Hoog
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Diameter buitenkant
22.5 mm
Programmadiameter
22 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Kleur
zwart
Vorm
Rond
Model
Verhoogd
Taal
Overig
Belettering
Overig
Type inscriptie
Symbool
Opdruk
Overig
Opdruk ISO-symbolen
Symbool "-"
Geschikt voor
Drukknop

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.