Eaton Moeller® series M22 indicatieplaat, hoog zwart, symbool handmatige bediening
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 indicatieplaatje
|
| Catalogusnummer |
218220
|
| EAN |
4015082182205
|
| Productlengte/-diepte |
24 mm
|
| Hoogte van product |
9 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
1.6 g
|
| Certificering |
UL/CSA certification not required
|
| Modelcode |
M22-XDH-S-X9
|
| Model |
Verhoogd
|
| Belettering |
Overig
|
| Type inscriptie |
Symbool
|
| Taal |
Overig
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
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
Accessoires
|
| Geschikt voor |
Drukknop
|