Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

218314
M22-XDL-W-X16

Eaton Moeller® series M22 lens, vlak wit, Vloeistof symbool

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® serie M22 drukknoplens
Catalogusnummer
218314
EAN
4015082183141
Productlengte/-diepte
24 mm
Hoogte van product
3 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Modelcode
M22-XDL-W-X16

Actor

Model
Vlak
Belettering
Individuele opdruk mogelijk: ≤ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
Individuele opdruk mogelijk: > 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Lenskleur
Wit

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet van toepassing.
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
Op aanvraag
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.