Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

218381
M22-XDLH-W-GB16

Eaton Moeller® series M22 lens, hoog wit, REVERSE

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® serie M22 drukknoplens
Catalogusnummer
218381
EAN
4015082183813
Productlengte/-diepte
24 mm
Hoogte van product
9 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
0.002 kg
Certificering
UL/CSA certification not required
Modelcode
M22-XDLH-W-GB16

Actor

Model
Hoog
Verhoogd
Kenmerken
Met opschrift
Belettering
Individuele opdruk mogelijk: ≤ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
Individuele opdruk mogelijk: > 5 tekens: letterhoogte 3 mm
" REVERSE "
Type inscriptie
Tekst/Belettering
Lenskleur
Wit

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
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
Accessoires
Type
lenzen

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.